FANUC Europe © 2020 - Nutzungsbedingugen - Impressum - www.fanuc.eu
TAGE
STUNDEN
MINUTEN
SEKUNDEN
00
00
00
00
BESUCHEN SIE UNS
Vom 30. November bis zum 4. Dezember 2020 laden wir Sie herzlich ein unsere FANUC ROBODRILL Days bei uns in Neuhausen a. d. F. zu besuchen.
Folgende Highlights warten auf Sie:
• Top-Technologien von FANUC sowie der Partnerfirmen Häberle, Renishaw, Maier Werkzeugmaschinen und SolidCAM
• Live-Vorführungen zu den Themen Automatisierung und Metallbearbeitung
• Innovative Industrie 4.0 Lösungen – unser Field System
• Unser neuer kollaborativer Leichtbauroboter CRX mit einfacher Drag & Drop Programmierung
• Besichtigung unseres Technikums und des FANUC Showrooms
• Austausch mit unseren Experten aus den Bereichen Technik, Vertrieb und Service
Corona Hygienekonzept:
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Daher haben wir zum Schutz von Ihnen und unseren Mitarbeitern folgende Maßnahmen getroffen, damit Sie einen unbeschwerten Aufenthalt bei uns haben:
• Limitierte Teilnehmerzahl von 50 Personen pro Tag
• Allgemeine Maskenpflicht während der Veranstaltung
• Desinfektionsstationen im Veranstaltungsbereich
• Intensive Grundreinigung sowie regelmäßige Desinfektion von Kontaktflächen
• Angepasstes Cateringangebot
Live-Vorführungen an über 6 Maschinen zu folgenden Themen
Station 1: Erzielung einer hohen Oberflächengüte durch Konturschälen
- Perfekte Oberfläche gezeigt am Beispiel Ringbereich der medizinischen Instrumente
- Verringerung des Polieraufwands
Station 2: Automation ab Losgröße 1 mit der ROBODRILLPlus-K Max mit integriertem FANUC Roboter LR Mate 200iD
- Karussellspeicher mit bis zu 96 Werkstückplätzen und bis zu 200 Werkzeugplätzen
- Automatischer Greiferfingerwechsel ermöglicht Rohteil- und Palettenhandling
Station 3: Titanbearbeitung am Beispiel einer Knochenplatte
- 5 Achs.- Komplettbearbeitung auf der ROBODRILL
- Simple Programmierung mit hyperMILL
Station 4: Komplettbearbeitung eines Medizintechnik-Instruments aus martensitischem Chrom-Stahl 1.4021
- Einsatz Jet- Tech Spindel bis zu Geschwindigkeiten von 50.000U/min
- Programmierung mit SolidCAM
Station 5: 5-Achs Simultanbearbeitung mit SolidCAM und der FANUC ROBODRILL
- Vom CAD Teil zum fertigen NC-Code – einfach, sicher und intuitiv mit SolidCAM
Station 6: Intelligente Präzisionsbearbeitung von Gießteilen in der Automobilindustrie
- Automatische Erkennung des Werkstücknullpunktes sowie automatische Aktualisierung der Werkzeugkorrektur mit Equator 300 Prüfgerät von RENISHAW
- Automatische Maßhaltigkeitsprüfung der Teile zwischen den verschiedenen Bearbeitungsschritten
Häberle Feinmechanik CNC-Technik GmbH
Das Familienunternehmen Häberle Feinmechanik CNC-Technik GmbH ist seit 1969 in der CNC-Technik und Feinmechanik zu Hause. Mit FANUC beginnt 2010 die Automatisierung von Bearbeitungszentren auf Basis der ROBODRILL. Unser Spezialgebiet sind heute flexible Produktionszellen für die Werkstück- und Werkzeugbestückung des Bearbeitungszentrums.
Maier Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG
Das Unternehmen Maier Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG entwickelt und stellt CNC-Langdrehmaschinen her. Unsere produzierten Maschinen können aufgrund der modularen Bauweise individuell auf den Kunden abgestimmt werden und optional mit Robotern oder speziellen Belade- und Entladesystemen automatisiert werden.
SolidCAM GmbH
SolidCAM spezialisiert sich seit seiner Gründung im Jahr 1984, also seit über drei Jahrzehnten, auf die Entwicklung von CAM-Systemen und Anwendungen.
Die Erfolgsstrategie, SolidCAM in die weltweit bedeutendsten 3D CAD-Systeme – SOLIDWORKS und Autodesk Inventor – zu integrieren, hat zu einem stetigen Wachstum des Unternehmens geführt und SolidCAM zum Marktführer von integrierten CAM-Systemen gemacht.
RENISHAW
Renishaw ist ein weltweit führendes Unternehmen für Präzisionsmesstechnik und Medizintechnik.
Wir konstruieren, entwickeln und liefern Lösungen und Systeme, die hervorragende Präzision, Kontrolle und Zuverlässigkeit bieten. Wir haben mehr als 79 Niederlassungen in 37 Ländern mit über 4 400 Mitarbeitern weltweit.
ACHTUNG: Die ROBODRILL DAYS wurden aufgrund der Einstufung des Landkreis Esslingen als Risikogebiet verschoben. Die Veranstaltung findet nun vom 30. November bis zum 4. Dezember 2020 statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!